Menu Search

Bevestigingsring 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Rood

Deze borgsring is gemaakt van rood POM en is flexibel genoeg om na montage handmatig te worden verplaatst.
Essentra artikelnummer:

10052242

Oud artikelnummer:

011106000505

24999 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,144
1000 + € 0,1031
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 72,00

500 x € 0,144

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Fittingsdiameter 6.0 mm
Buitendiameter 11.0 mm
Accessoiretype Bevestigingsring
Kleur Rood
Vorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op