Menu Search

Fixeerblok 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) LDPE Oranje

This pipe chock is made of orange LDPE and is use to secure pipes form rolling when they are stored or in transit. The fixing nails are included with the product.
Essentra artikelnummer:

10287682

Oud artikelnummer:

498749

216 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 + € 6,0261
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 120,52

20 x € 6,0261

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Oranje
Materiaal LDPE
H 76.2 mm
L 203.2 mm
W 88.9 mm
Speciale eigenschappen Spijkers zijn inbegrepen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op