Dit assortiment ferrietkralen wordt geleverd in configuraties met één of meerdere doorgangen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Insteeklengte | Impedantie 100 MHz | Impedantie 25 MHz | Insteekdiameter | Ferrietmateriaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2177 - € 0,2418 | 8713 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
K5B
|
||
| € 0,6607 - € 0,7341 | 3950 Op voorraad |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
K5B
|
||
| € 0,3243 - € 0,3604 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| € 0,4663 - € 0,5181 | 221 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
79 Ω
|
38 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| € 1,211 - € 1,3456 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
K5B
|
||
| € 0,6273 - € 0,697 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
76 Ω
|
33 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| € 3,841 - € 4,2678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
146 Ω
|
88 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| € 0,1508 - € 0,1675 | 5000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
A6
|
||
| € 0,5746 - € 0,6384 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
90 Ω
|
42 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
K5B
|
||
| € 0,4121 - € 0,4579 | 1000 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
47 Ω
|
25 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
K5B
|
||
| € 0,7947 - € 0,883 | 2380 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
97 Ω
|
53 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| € 1,9932 - € 2,2147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
174 Ω
|
106 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
K5B
|
||
| € 0,7494 - € 0,8327 | 200 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
59 Ω
|
33 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
K5B
|
||
| € 0,0256 - € 0,0284 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
38 Ω
|
17 Ω
|
0.047 in
1.2 mm
|
K5B
|
||
| € 0,19 - € 0,2111 | 4496 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| € 0,151 - € 0,1678 | 500 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
450 Ω
|
340 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| € 0,3723 - € 0,4136 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
78 Ω
|
37 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
K5B
|
||
| € 0,6817 - € 0,7575 | 600 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
71 Ω
|
46 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
K5B
|
||
| € 0,612 - € 0,6801 | 91 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
87 Ω
|
44 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| € 0,5466 - € 0,6073 | 47 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
80 Ω
|
39 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
K5B
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan