Menu Search

Ferrietkraal 5.0 mm 8.0 mm 416 Ω Zwart K5B

This PCB multiline suppressor ferrite bead has a 289 Ω 25 MHz and 416 Ω 100 MHz impedance. It is supplied with tinned copper jumper wires which complete the desired winding configuration on the printed circuit board. The jumper wires are oxygen free high conductivity copper with a 95/5 tin lead coating. Made of A5 material.
Essentra artikelnummer:

10319963

Oud artikelnummer:

RSH5-5055-46

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 3999 € 0,7209
4000 + € 0,6488
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 720,90

1000 x € 0,7209

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Impedantie 100 MHz 416 Ω
Impedantie 25 MHz 289 Ω
Insteeklengte 8.0 mm
Insteekdiameter 5.0 mm
Kleur Zwart
Ferrietmateriaal K5B
Draadmateriaal Koper
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op