Een assortiment massieve en gespleten ferriethulzen die kunnen worden toegepast als ontstoringsweerstand en afschermende kralen voor ronde kabels. Ze zijn verkrijgbaar voor een breed assortiment kabeldiameters.
Gespleten ferrietmoffen (of kernen) zijn klemmoffen die worden gebruikt als ontstoringsweerstand. Ze bevatten A5-materiaalkernen die rond een kabel worden gemonteerd. Ze zijn uitstekend geschikt voor het doen van schattingen in EMI-voorzorgsmaatregelen en verminderen alle EMI-emissies. De polyamide behuizing vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Het magnetische high-performance materiaal biedt bescherming tegen ongewenste EMI-straling zonder dat de golfvormen in digitale apparatuur worden aangetast. Ze kunnen worden toegepast in personal computers, wordprocessors, faxmachines, display-apparatuur, fotokopieerapparaten en computerconsoles. Deze bescherming biedt cruciale immuniteit tegen transmissie en andere soorten ruis in dergelijke apparatuur. Ze kunnen op een kabel met een connector en op een draadharnas worden gemonteerd en worden door de bevestigingsband stevig bevestigd.
Massieve ferrietkernen vormen een breed assortiment afschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Dit assortiment omvat opties die vooral worden toegepast op draadmontages en binnen de MATV- en CATV-industrieën. Het assortiment omvat eveneens opties met een ringconfiguratie waardoor de eigenschappen van ferrietmateriaal beter worden gebruikt; deze kunnen in een breed frequentiebereik worden ingezet en worden meestal gebruikt als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Impedantie 100 MHz | Vorm | Kleur | Impedantie 25 MHz | Ferrietmateriaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5415 - € 0,6016 | 42 Op voorraad |
128 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
81 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,6742 - € 0,7491 | Vraag de levertijd aan hier |
255 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
164 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,0432 - € 0,048 | Vraag de levertijd aan hier |
111 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
78 Ω
|
K5B
|
||
| € 3,8835 - € 4,315 | 3338 Op voorraad |
250 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
158 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,0324 - € 0,036 | Vraag de levertijd aan hier |
84 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
54 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,027 - € 0,03 | Vraag de levertijd aan hier |
43 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
25 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,0437 - € 0,0485 | Vraag de levertijd aan hier |
62 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,1832 - € 0,2035 | 1500 Op voorraad |
85 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
54 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,3282 - € 0,3646 | 7400 Op voorraad |
138 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
95 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,4371 - € 0,4857 | 238 Op voorraad |
230 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
145 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,3996 - € 0,4441 | Vraag de levertijd aan hier |
328 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
210 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,345 - € 0,3833 | 216 Op voorraad |
92 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,3244 - € 0,3604 | 300 Op voorraad |
264 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
172 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,0459 - € 0,051 | 4000 Op voorraad |
55 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
30 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,1124 - € 0,1249 | Vraag de levertijd aan hier |
48 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
27 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,1024 - € 0,1138 | Vraag de levertijd aan hier |
108 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
68 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,1306 - € 0,1452 | 2000 Op voorraad |
71 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
48 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,1189 - € 0,1321 | Vraag de levertijd aan hier |
98 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,1578 - € 0,1754 | 2700 Op voorraad |
114 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
72 Ω
|
K5B
|
||
| € 0,1455 - € 0,1616 | 312 Op voorraad |
68 Ω
|
Rond
|
Grijs
|
38 Ω
|
K5B
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan