Een assortiment massieve en gespleten ferriethulzen die kunnen worden toegepast als ontstoringsweerstand en afschermende kralen voor ronde kabels. Ze zijn verkrijgbaar voor een breed assortiment kabeldiameters.
Gespleten ferrietmoffen (of kernen) zijn klemmoffen die worden gebruikt als ontstoringsweerstand. Ze bevatten A5-materiaalkernen die rond een kabel worden gemonteerd. Ze zijn uitstekend geschikt voor het doen van schattingen in EMI-voorzorgsmaatregelen en verminderen alle EMI-emissies. De polyamide behuizing vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Het magnetische high-performance materiaal biedt bescherming tegen ongewenste EMI-straling zonder dat de golfvormen in digitale apparatuur worden aangetast. Ze kunnen worden toegepast in personal computers, wordprocessors, faxmachines, display-apparatuur, fotokopieerapparaten en computerconsoles. Deze bescherming biedt cruciale immuniteit tegen transmissie en andere soorten ruis in dergelijke apparatuur. Ze kunnen op een kabel met een connector en op een draadharnas worden gemonteerd en worden door de bevestigingsband stevig bevestigd.
Massieve ferrietkernen vormen een breed assortiment afschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Dit assortiment omvat opties die vooral worden toegepast op draadmontages en binnen de MATV- en CATV-industrieën. Het assortiment omvat eveneens opties met een ringconfiguratie waardoor de eigenschappen van ferrietmateriaal beter worden gebruikt; deze kunnen in een breed frequentiebereik worden ingezet en worden meestal gebruikt als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Breedte | Totale diameter | Binnendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2206 - € 0,2451 | 959 Op voorraad |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2794 - € 0,3105 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,328 - € 0,3645 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4775 - € 0,5306 | 110 Op voorraad |
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| € 0,2261 - € 0,2513 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 0,2367 - € 0,263 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2551 - € 0,2835 | 1384 Op voorraad |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3012 - € 0,3347 | 1600 Op voorraad |
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| € 0,3473 - € 0,3859 | 1200 Op voorraad |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4023 - € 0,447 | 447 Op voorraad |
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,6169 - € 0,6855 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,4151 - € 0,4612 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,6567 - € 0,7297 | 600 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.4 in
10.16 mm
|
||
| € 0,365 - € 0,4056 | 1260 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 7,3169 - € 8,1298 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| € 0,0735 - € 0,0817 | 6000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,1519 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1104 - € 0,1227 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1362 - € 0,1513 | 9 Op voorraad |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0288 - € 0,032 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan