Menu Search

Toroïde ferriet 38 Ω 64 Ω

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Essentra artikelnummer:

10320532

Oud artikelnummer:

RT-90-50-80

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 1999 € 0,1556
2000 + € 0,14
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 77,80

500 x € 0,1556

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Ferrietmateriaal K5B
Kleur Zwart
Impedantie 25 MHz 38 Ω
Impedantie 100 MHz 64 Ω
Diameter behuizing 9.0 mm
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op