Menu Search

Toroïde ferriet 3.1 mm 8.0 mm 4.0 mm 33 Ω 52 Ω K5B

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Essentra artikelnummer:

10641330

Oud artikelnummer:

RT-80-31-40

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 3999 € 0,1201
4000 + € 0,1081
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 120,10

1000 x € 0,1201

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Impedantie 25 MHz 33 Ω
Impedantie 100 MHz 52 Ω
Ferrietmateriaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op