Menu Search

Toroïde ferriet 10.0 mm 20.0 mm 8.0 mm 38 Ω 62 Ω K5B

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Essentra artikelnummer:

10638798

Oud artikelnummer:

RT-200-100-80

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 399 € 0,5707
400 + € 0,5136
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 57,07

100 x € 0,5707

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Impedantie 25 MHz 38 Ω
Impedantie 100 MHz 62 Ω
Ferrietmateriaal K5B
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op