Menu Search

Toroïde ferriet 33 Ω 58 Ω

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Essentra artikelnummer:

10607046

Oud artikelnummer:

RT-160-120-150

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 799 € 0,4145
800 + € 0,373
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 82,90

200 x € 0,4145

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Ferrietmateriaal K5B
Kleur Grijs
Impedantie 25 MHz 33 Ω
Impedantie 100 MHz 58 Ω
Diameter behuizing 16.0 mm
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op