Menu Search

Toroïde ferriet 20 Ω 42 Ω

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Essentra artikelnummer:

10320037

Oud artikelnummer:

RT-100-60-40

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 3999 € 0,1249
4000 + € 0,1124
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 124,90

1000 x € 0,1249

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Ferrietmateriaal K5B
Kleur Zwart
Impedantie 25 MHz 20 Ω
Impedantie 100 MHz 42 Ω
Diameter behuizing 10.0 mm
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op