Menu Search

Cilindrische ferriet 50 Ω 86 Ω

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Essentra artikelnummer:

10319468

Oud artikelnummer:

RRH-95-48-95

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 1999 € 0,131
2000 + € 0,1179
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 65,50

500 x € 0,131

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Ferrietmateriaal K5B
Kleur Grijs
Impedantie 25 MHz 50 Ω
Impedantie 100 MHz 86 Ω
Diameter behuizing 9.5 mm
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op