Menu Search

Cilindrische ferriet 143 Ω 243 Ω

Massieve ferrietkernen zijn beschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Toepassingen omvatten onder andere draadassemblage en de MATV- en CATV-industrieën en gebruik als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Essentra artikelnummer:

10319062

Oud artikelnummer:

RRH-142-70-285

880 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
110 - 439 € 0,7906
440 + € 0,7115
Standaard verpakking: 110

Bestel in veelvoud van 110

Totale prijs:

€ 86,97

110 x € 0,7906

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Ferrietmateriaal K5B
Kleur Grijs
Impedantie 25 MHz 143 Ω
Impedantie 100 MHz 243 Ω
Diameter behuizing 14.2 mm
Goederencode 8547900000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op