Menu Search

Ferriet met behuizing 90 Ω 140 Ω

Gespleten ferrietkernen worden gebruikt als kern met ontstoringsweerstand voor ronde kabels. De kernen van A5-materiaal worden rond een kabel geïnstalleerd en verminderen alle EMI-emissies. Het omhulsel vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur waar ombouw en testen vereist is.
Essentra artikelnummer:

10318843

Oud artikelnummer:

RRC-20-13-30-M

480 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 319 € 2,5893
320 + € 2,3303
Standaard verpakking: 80

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 207,14

80 x € 2,5893

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Ferrietmateriaal K5B
Kleur Zwart
Impedantie 25 MHz 90 Ω
Impedantie 100 MHz 140 Ω
Diameter behuizing 23.0 mm
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op