Menu Search

Ferriet met behuizing 270 Ω 560 Ω

Gespleten ferrietkernen worden gebruikt als kern met ontstoringsweerstand voor ronde kabels. De kernen van A5-materiaal worden rond een kabel geïnstalleerd en verminderen alle EMI-emissies. Het omhulsel vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur waar ombouw en testen vereist is.
Essentra artikelnummer:

10318836

Oud artikelnummer:

RRC-20-10-10-M

115 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
44 - 175 € 1,8558
176 + € 1,6703
Standaard verpakking: 44

Bestel in veelvoud van 44

Totale prijs:

€ 81,66

44 x € 1,8558

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Ferrietmateriaal K5B
Kleur Zwart
Impedantie 25 MHz 270 Ω
Impedantie 100 MHz 560 Ω
Diameter behuizing 24.5 mm
Goederencode 8547900000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op