Menu Search

Ferriet met behuizing 130 Ω 200 Ω

Gespleten ferrietkernen worden gebruikt als kern met ontstoringsweerstand voor ronde kabels. De kernen van A5-materiaal worden rond een kabel geïnstalleerd en verminderen alle EMI-emissies. Het omhulsel vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur waar ombouw en testen vereist is.
Essentra artikelnummer:

10318799

Oud artikelnummer:

RRC-16-8-28-M

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
32 - 127 € 1,9507
128 + € 1,7556
Standaard verpakking: 32

Bestel in veelvoud van 32

Totale prijs:

€ 62,42

32 x € 1,9507

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Ferrietmateriaal K5B
Kleur Zwart
Impedantie 25 MHz 130 Ω
Impedantie 100 MHz 200 Ω
Diameter behuizing 19.5 mm
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op