Menu Search

Ferriet met behuizing 93 Ω 158 Ω

Gespleten ferrietkernen worden gebruikt als kern met ontstoringsweerstand voor ronde kabels. De kernen van A5-materiaal worden rond een kabel geïnstalleerd en verminderen alle EMI-emissies. Het omhulsel vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur waar ombouw en testen vereist is.
Essentra artikelnummer:

10318737

Oud artikelnummer:

RRC-10-5-20-M

9120 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
60 - 239 € 1,7172
240 + € 1,5455
Standaard verpakking: 60

Bestel in veelvoud van 60

Totale prijs:

€ 103,03

60 x € 1,7172

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Ferrietmateriaal K5B
Kleur Zwart
Impedantie 25 MHz 93 Ω
Impedantie 100 MHz 158 Ω
Diameter behuizing 13.0 mm
Goederencode 8547900000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op