Menu Search

Ferriet vlakke kabel 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 10 Ω, 100 MHz impedance of 32 Ω. Insert Length of 9.7 mm | 0.382 in.
Essentra artikelnummer:

10317600

Oud artikelnummer:

RFS5-7-2-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 - 7999 € 0,2045
8000 + € 0,1841
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 409,00

2000 x € 0,2045

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 9.7 mm
Totale lengte 13.84 mm
Totale breedte 1.88 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op