Menu Search

Ferriet vlakke kabel 55.2 mm 23 Ω 62 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra artikelnummer:

10641613

Oud artikelnummer:

RFS2-43-12-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
48 - 191 € 1,5067
192 + € 1,356
Standaard verpakking: 48

Bestel in veelvoud van 48

Totale prijs:

€ 72,32

48 x € 1,5067

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 55.2 mm
Totale lengte 50.0 mm
Totale breedte 12.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op