Menu Search

Ferriet vlakke kabel 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra artikelnummer:

10638477

Oud artikelnummer:

RFS2-26-15-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
56 - 223 € 1,0537
224 + € 0,9483
Standaard verpakking: 56

Bestel in veelvoud van 56

Totale prijs:

€ 59,01

56 x € 1,0537

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 35.0 mm
Totale lengte 38.5 mm
Totale breedte 15.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op