Menu Search

Ferriet vlakke kabel 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 92 Ω, 100 MHz impedance of 192 Ω. Insert Length of 31.0 mm | 1.22 in.
Essentra artikelnummer:

10317501

Oud artikelnummer:

RFS2-24-36-A5

191 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
24 - 95 € 2,70
96 + € 2,43
Standaard verpakking: 24

Bestel in veelvoud van 24

Totale prijs:

€ 64,80

24 x € 2,70

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 31.0 mm
Totale lengte 36.0 mm
Totale breedte 36.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op