Menu Search

Ferriet vlakke kabel 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra artikelnummer:

10639931

Oud artikelnummer:

RFS1-15-7-2-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
240 - 959 € 0,5259
960 + € 0,4733
Standaard verpakking: 240

Bestel in veelvoud van 240

Totale prijs:

€ 126,22

240 x € 0,5259

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 20.0 mm
Totale lengte 23.3 mm
Totale breedte 7.0 mm
Kleur Grijs
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op