Menu Search

Cilindrische magneet Ferriet Veelpolig 20.0 mm 0.4 kg

Dit schijfvormige ferriet is gemagnetiseerd met meerdere polen aan één zijde en kan in een groot aantal elektronische toepassingen worden gebruikt.
Essentra artikelnummer:

10190814

Oud artikelnummer:

1219342

86 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 699 € 0,1587
700 + € 0,138
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 15,87

100 x € 0,1587

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 5.0 mm
Totale diameter 20.0 mm
Vorm Rond
Grade C5
Trekkracht 0.4 kg
Goederencode 3917400099
Magneetmateriaal Ferriet
Polariteit Veelpolig
Coating Zonder coating

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op