Menu Search

Face- en Flensbeschermers

Op voorraad

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Duurzame facebeschermer die werkt als een beschermkap om flenzen af te schermen tegen vuil, vocht, verf en zandstralenGeen bevestigingsmiddelen nodig.Duurzaam materiaal. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Geel Serie: SR1354

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
32 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Fitting Shape d1 D H Compatibele nominale pijpmaten (alle) Type Bestellen
€ 32,8775 - € 32,8775 78 Op voorraad
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
€ 26,2253 - € 26,2253 259 Op voorraad
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
€ 0,5056 - € 0,7865 350 Op voorraad
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
€ 0,9293 - € 1,4456 600 Op voorraad
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
€ 5,3531 - € 8,327 42 Op voorraad
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
€ 2,7014 - € 3,0015 200 Op voorraad
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
10233535 € 2,3346 - € 2,7304 190 Op voorraad
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
€ 11,3203 - € 13,4103 8 Op voorraad
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
€ 0,2923 - € 0,4548 Vraag de levertijd aan hier
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
€ 0,9271 - € 1,4423 1400 Op voorraad
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
€ 3,3415 - € 5,198 100 Op voorraad
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
€ 1,6408 - € 1,8231 Vraag de levertijd aan hier
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
€ 1,9375 - € 3,6523 550 Op voorraad
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
€ 2,9442 - € 3,4325 50 Op voorraad
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
€ 4,2415 - € 4,8974 50 Op voorraad
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
€ 3,9208 - € 4,5612 75 Op voorraad
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
€ 23,6008 - € 27,7663 216 Op voorraad
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
€ 1,0621 - € 1,6522 Vraag de levertijd aan hier
85.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
2
€ 0,6635 - € 1,0321 1080 Op voorraad
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
€ 13,2273 - € 15,455 13 Op voorraad
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
  • van 2
Facebeschermer Gebogen profiel 625.0 mm LDPE Geel

10233641

Prijsbereik
€ 32,8775 - € 32,8775

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 465.0 mm LDPE Geel

10233610

Prijsbereik
€ 26,2253 - € 26,2253

Voorraadniveaus
259 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 70.0 mm LDPE Geel

10275788

Prijsbereik
€ 0,7865 - € 0,5056

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 122.0 mm LDPE Geel

10275825

Prijsbereik
€ 1,4456 - € 0,9293

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 408.0 mm LDPE Geel

10275894

Prijsbereik
€ 8,327 - € 5,3531

Voorraadniveaus
42 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 270.0 mm LDPE Geel

10275870

Prijsbereik
€ 3,0015 - € 2,7014

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 122.0 mm LDPE Geel

10233535

Prijsbereik
€ 2,7304 - € 2,3346

Voorraadniveaus
190 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 310.0 mm LDPE Geel

10239629

Prijsbereik
€ 13,4103 - € 11,3203

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 58.0 mm LDPE Geel

10275771

Prijsbereik
€ 0,4548 - € 0,2923

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 102.0 mm LDPE Geel

10275818

Prijsbereik
€ 1,4423 - € 0,9271

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 345.0 mm LDPE Geel

10275887

Prijsbereik
€ 5,198 - € 3,3415

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 190.0 mm LDPE Geel

10275856

Prijsbereik
€ 1,8231 - € 1,6408

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Taps profiel 103.0 mm LDPE - PIR Geel

10073780

Prijsbereik
€ 3,6523 - € 1,9375

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Kleur
    Geel
Facebeschermer Gebogen profiel 138.0 mm LDPE Geel

10233542

Prijsbereik
€ 3,4325 - € 2,9442

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 188.0 mm LDPE Geel

10233566

Prijsbereik
€ 4,8974 - € 4,2415

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 162.0 mm LDPE Geel

10233559

Prijsbereik
€ 4,5612 - € 3,9208

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 530.0 mm LDPE Geel

10233627

Prijsbereik
€ 27,7663 - € 23,6008

Voorraadniveaus
216 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Facebeschermer Gevind profiel 138.0 mm LDPE Geel

10275832

Prijsbereik
€ 1,6522 - € 1,0621

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    137.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gevind profiel 88.0 mm LDPE Geel

10275801

Prijsbereik
€ 1,0321 - € 0,6635

Voorraadniveaus
1080 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Facebeschermer Gebogen profiel 410.0 mm LDPE Geel

10233603

Prijsbereik
€ 15,455 - € 13,2273

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile