Menu Search

Facebeschermer DN 300 LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20750756

Fabrikant artikelnummer:

20750756

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 29 € 8,0051
30 - 149 € 5,7179
150 + € 5,1461
Standaard verpakking: 30

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 8,01

1 x € 8,0051

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 408.0 mm
d 314.0 mm
H 60.5 mm
Nominale buismaat 12"
Specificaties DN 300
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op