Menu Search

Facebeschermer DN 100 LDPE - PCR Groen

Essentra artikelnummer:

20750671

Fabrikant artikelnummer:

20750671

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,6207
100 - 499 € 1,1577
500 + € 1,0419
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 16,21

10 x € 1,6207

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 163.0 mm
d 108.0 mm
H 35.5 mm
Nominale buismaat 4"
Specificaties DN 100
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op