10073001
110001
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 150 - 1499 | € 0,4706 |
| 1500 + | € 0,23 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.772 in |
|---|---|
| D | 45.0 mm |
| d1 | 29.9 mm |
| d1 | 1.177 in |
| d2 | 1.358 in |
| d2 | 34.5 mm |
| Draadmaat | 1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36 |
| Trekrichting | Lateral |
| Materiaal | LDPE - PIR |
| Kleur | Rood |
| Type | 1 |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan