10072059
10778
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 200 - 1999 | € 0,455 |
| 2000 + | € 0,2047 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.575 in |
|---|---|
| D | 40.0 mm |
| d1 | 0.886 in |
| d1 | 22.5 mm |
| d2 | 27.6 mm |
| d2 | 1.087 in |
| Draadmaat | 1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28 |
| Trekrichting | Lateral |
| Materiaal | LDPE - PIR |
| Kleur | Rood |
| Type | 1 |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan