10068519
10096
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 300 - 2999 | € 0,2716 |
| 3000 + | € 0,1556 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 34.3 mm |
|---|---|
| D | 1.35 in |
| d1 | 19.3 mm |
| d1 | 0.76 in |
| d2 | 23.8 mm |
| d2 | 0.937 in |
| Draadmaat | 7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24 |
| Trekrichting | Lateral |
| Materiaal | LDPE - PIR |
| Kleur | Rood |
| Type | 1 |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan