10068502
10095
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 400 - 3999 | € 0,2203 |
| 4000 + | € 0,1224 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 30.0 mm |
|---|---|
| D | 1.181 in |
| d1 | 15.5 mm |
| d1 | 0.61 in |
| d2 | 0.768 in |
| d2 | 19.5 mm |
| Draadmaat | 3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20 |
| Trekrichting | Lateral |
| Materiaal | LDPE - PIR |
| Kleur | Rood |
| Type | 1 |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan