Menu Search

Ezeplug LDPE - PIR Rood

Deze ezeplug past op gaten met of zonder schroefdraad. Het gepatenteerde ontwerp biedt een eenvoudige drukbevestiging met een sterke en flexibele laterale treklip voor snelle verwijdering
Essentra artikelnummer:

10068496

Oud artikelnummer:

10094

66500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1774
5000 + € 0,1008
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 88,70

500 x € 0,1774

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 22.7 mm
d1 11.7 mm
d2 16.4 mm
Draadmaat 1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
Trekrichting Lateral
Materiaal LDPE - PIR
Kleur Rood
Type 1
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op