Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Belaste lengte | Veerconstante | Voorspanning | Totale lengte | Materiaal | Belasting bij laadlengte | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,09 - € 2,2731 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Koolstofstaal
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| € 3,8445 - € 4,1954 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
5 in
127.0 mm
|
Koolstofstaal
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| € 3,6156 - € 3,936 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Koolstofstaal
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| € 3,9971 - € 4,3535 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Koolstofstaal
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 210 Op voorraad |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
RVS
|
7.67 N
7.67 N
|
|
|||
| € 2,3647 - € 2,5782 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
RVS
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| € 2,3647 - € 2,5782 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
RVS
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| € 2,3647 - € 2,5782 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
RVS
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| € 2,7308 - € 2,9596 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
RVS
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| € 2,3647 - € 2,5782 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
RVS
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| € 2,8376 - € 3,0817 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
RVS
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| € 3,2037 - € 3,4936 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
3 in
76.2 mm
|
RVS
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| € 3,4021 - € 3,6919 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
5 in
127.0 mm
|
RVS
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| € 5,3396 - € 5,8155 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
RVS
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| € 2,7308 - € 2,9724 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
RVS
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| € 2,7308 - € 2,9724 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
RVS
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| € 3,1275 - € 3,4021 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
RVS
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| € 3,1885 - € 3,4631 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
RVS
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| € 3,1885 - € 3,4631 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2 in
50.8 mm
|
RVS
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| € 2,7308 - € 2,9596 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1 in
25.4 mm
|
RVS
|
33.57 N
33.57 N