Menu Search

Trekveer 10.6 mm 1.53 Nmm RVS

This extension spring is made from stainless steel with a length of 31.75 mm an outside diameter of 10.67 mm and 1.53 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Essentra artikelnummer:

10439821

Oud artikelnummer:

1217507

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,879
150 - 299 € 2,7306
300 + € 2,6564
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 86,37

30 x € 2,879

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voorspanning 3.04 N
Belasting bij laadlengte 33.57 N
Maximale toepassingstemperatuur 260 °C
Totale lengte 31.8 mm
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op