20266950
20266950
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 87,71 |
| 5 - 9 | € 83,324 |
| 10 - 19 | € 78,938 |
| 20 + | € 74,552 |
| d1 | M6x1 |
|---|---|
| h1 | 4.75 |
| l1 | 11.2 |
| Maximale klemkracht kN | 3.5 |
| s1 | 1.01 |
| w1 | 7.80 |
| A/F1 | 4.0 |
| A/F2 | 15.86 |
| Maximale torsie tot Nm | 8.5 |
| Qty/pack | 4.0 |
| Klemmateriaal | RVS |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan