20266936
20266936
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 67,463 |
| 5 - 9 | € 64,087 |
| 10 - 19 | € 60,721 |
| 20 + | € 57,344 |
| d1 | M12x1.75 |
|---|---|
| h1 | 9.52 |
| l1 | 22.8 |
| Maximale klemkracht kN | 17.7 |
| s1 | 2.03 |
| w1 | 12.7 |
| A/F1 | 8.0 |
| A/F2 | 25.38 |
| Maximale torsie tot Nm | 75.0 |
| Qty/pack | 8.0 |
| Klemmateriaal | Messing |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan