20266929
20266929
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 61,598 |
| 5 - 9 | € 58,517 |
| 10 - 19 | € 55,437 |
| 20 + | € 52,357 |
| d1 | M10x1.5 |
|---|---|
| h1 | 6.35 |
| l1 | 19.0 |
| Maximale klemkracht kN | 8.8 |
| s1 | 1.27 |
| w1 | 10.2 |
| A/F1 | 7.0 |
| A/F2 | 20.60 |
| Maximale torsie tot Nm | 26.0 |
| Qty/pack | 10.0 |
| Klemmateriaal | Messing |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan