Menu Search

Excentrische bevestigingsklem Messing M8x1.25 4.55 15.0 Staal

Deze excentrische pull-down klem met laag profiel zorgt voor snel en stevig vastklemmen in situaties waar de ruimte beperkt is. Het combineert een tapse kegel met een excentrische pull-down schroefdraad, en wordt geleverd in verpakkingen van twaalf stuks. De zeskantklem is gemaakt van messingmateriaal.
Essentra artikelnummer:

20266912

Oud artikelnummer:

20266912

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 61,21
5 - 9 € 58,15
10 - 19 € 55,09
20 + € 52,03
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 61,21

1 x € 61,21

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8x1.25
h1 4.55
l1 15.0
Maximale klemkracht kN 3.5
s1 1.01
w1 10.2
A/F1 5.0
A/F2 20.60
Maximale torsie tot Nm 18.0
Qty/pack 12.0
Klemmateriaal Messing
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op