Menu Search

Excentrische bevestigingsklem Messing M6x1 4.75 11.2 Staal

Deze excentrische pull-down klem met laag profiel zorgt voor snel en stevig vastklemmen in situaties waar de ruimte beperkt is. Het combineert een tapse kegel met een excentrische pull-down schroefdraad, en wordt geleverd in verpakkingen van tien stuks. De zeskantklem is gemaakt van messingmateriaal.
Essentra artikelnummer:

20266905

Oud artikelnummer:

20266905

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 54,193
5 - 9 € 51,479
10 - 19 € 48,776
20 + € 46,063
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 54,19

1 x € 54,193

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6x1
h1 4.75
l1 11.2
Maximale klemkracht kN 3.5
s1 1.01
w1 7.8
A/F1 4.0
A/F2 15.86
Maximale torsie tot Nm 10.0
Qty/pack 10.0
Klemmateriaal Messing
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op