Excenterhendels met buitendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Dit licht gebogen handvat biedt een comfortabele grip en de externe schroefdraad kan makkelijk worden aangepast.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Diameter behuizing | Bevestigingstype | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 27,524 - € 27,524 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Binnendraad
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| € 15,4335 - € 15,4335 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Draadeinde
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 9,1122 - € 9,1122 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Draadeinde
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| € 37,504 - € 37,504 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Draadeinde
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| € 5,7834 - € 5,7834 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Draadeinde
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 5,279 - € 5,279 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Draadeinde
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 38,516 - € 38,516 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Draadeinde
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| € 3,8668 - € 3,8668 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 9,3139 - € 9,3139 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Draadeinde
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
| € 33,09 - € 33,09 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Draadeinde
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| € 5,5816 - € 5,5816 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Draadeinde
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 3,8668 - € 3,8668 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 17,74 - € 17,74 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
Binnendraad
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| € 10,4235 - € 10,4235 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Draadeinde
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| € 32,12 - € 32,12 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Draadeinde
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| € 5,1445 - € 5,1445 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Draadeinde
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 7,8008 - € 7,8008 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Draadeinde
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| € 12,4746 - € 12,4746 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Draadeinde
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 27,524 - € 27,524 | Vraag de levertijd aan hier |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Binnendraad
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| € 8,1034 - € 8,1034 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Draadeinde
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan