Menu Search

Excenterhefboom Schroefbevestiging M5 x 0.8 Naturel

Essentra artikelnummer:

10159231

Oud artikelnummer:

KCL-14

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 35,573
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 35,57

1 x € 35,573

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal hendel Aluminium
Bevestigingstype Schroef of zelfklevende strip
Diameter behuizing 18.0 mm
Totale hoogte 22.0 mm
Draadmaat M5 x 0.8
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op