Menu Search

Klemhendel 89.5 mm Schroef met schroefdraad M10 40.0 mm GF PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10519752

Oud artikelnummer:

1514432

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 12,3737
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 123,74

10 x € 12,3737

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel GF technopolymeer
Bevestigingstype Draadeinde
Diameter behuizing 23.0 mm
Totale hoogte 54.0 mm
Totale lengte 89.5 mm
Draadlengte 40.0 mm
Draadmaat M10
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op