Menu Search

Klemhendel 52.0 mm Schroef met schroefdraad M6 16.0 mm GF PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10519042

Fabrikant artikelnummer:

1514361

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 3,8332
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 38,33

10 x € 3,8332

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel GF technopolymeer
Bevestigingstype Stud
Diameter behuizing 16.0 mm
Totale hoogte 30.0 mm
Totale lengte 52.0 mm
Draadlengte 16.0 mm
Draadmaat M6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op