Menu Search

Excenterhefboom Schroef M6 50.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10195673

Oud artikelnummer:

1220731

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 1 € 73,4629
2 - 47 € 34,9828
48 + € 30,5275
Standaard verpakking: 2

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 73,46

1 x € 73,4629

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel Zinklegering
Bevestigingstype Draadeinde
Diameter behuizing 25.0 mm
Totale hoogte 82.0 mm
Draadlengte 50.0 mm
Draadmaat M6
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op