Menu Search

Excenterhefboom Mannelijk schroefdraad M10 Zwart

Essentra artikelnummer:

10508954

Oud artikelnummer:

1505448

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel Gegoten zink
Bevestigingstype Draadeinde
Diameter behuizing 27.0 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M10
Massief materiaal Polyamide;Gegoten zink;AISI 303 RVS
Goederencode 8487905990

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op