Menu Search

Zuignap 40.0 mm Gat PVC Transparant

Deze doorzichtige PVC-zuignap is een ideale oplossing voor het opzetten van zelfhangende displays en maakt gebruik van een hangmethode met een zuignap met gat. Kan eenvoudig worden bevestigd op schone, vlakke oppervlakken zoals glas.
Essentra artikelnummer:

10256381

Fabrikant artikelnummer:

464791

9126 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
234 - 2339 € 0,5734
2340 + € 0,2582
Standaard verpakking: 2340

Bestel in veelvoud van 234

Totale prijs:

€ 134,18

234 x € 0,5734

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Komdiameter 40.0 mm
Gatdiameter 5.0 mm
Totale dikte 16.0 mm
Hangmethode Gat
Kleur Transparant
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op