Menu Search

Zuignap 12.7 mm Gat PVC Transparant

This clear PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays and can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Essentra artikelnummer:

10120149

Oud artikelnummer:

10197

7000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1932
10000 + € 0,092
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 193,20

1000 x € 0,1932

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Komdiameter 12.7 mm
Gatdiameter 2.5 mm
Hangmethode Gat
Kleur Transparant
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op