Menu Search

Zuignap 50.0 mm Type 2 PVC Zwart

Deze zuignap maakt gebruik van een hangmethode met een groefkop en is een ideale oplossing voor uw zelfhangende displays. De zuignappen van zwart PVC hechten eenvoudig op schone, vlakke oppervlakken zoals glas.
Essentra artikelnummer:

10279502

Oud artikelnummer:

496755

5040 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
168 - 1679 € 0,6046
1680 - 5039 € 0,4185
5040 + € 0,279
Standaard verpakking: 1680

Bestel in veelvoud van 168

Totale prijs:

€ 101,57

168 x € 0,6046

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Komdiameter 50.0 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 0.5859 GBP
Totale dikte 18.9 mm
Hangmethode Aanzuiging
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op