Menu Search

Enkelzijdige zuignap 30.0 mm

Deze witte PVC-zuignap is een ideale oplossing voor het opzetten van zelfhangende displays en maakt gebruik van een hangmethode met een groefkop. Kan eenvoudig worden bevestigd op schone, vlakke oppervlakken zoals glas.
Essentra artikelnummer:

10279427

Oud artikelnummer:

496742

4498 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1500 - 4499 € 0,2419
4500 + € 0,1617
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 1500

Totale prijs:

€ 362,85

1500 x € 0,2419

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Komdiameter 30.0 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 0.1483 GBP
Totale dikte 11.4 mm
Hangmethode Aanzuiging
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Wit
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op