Menu Search

Zuignap 45.0 mm Type 2 PVC Transparant

Deze doorzichtige PVC-zuignap is een ideale oplossing voor het opzetten van zelfhangende displays en maakt gebruik van een hangmethode met een groefkop. Kan eenvoudig worden bevestigd op schone, vlakke oppervlakken zoals glas.
Essentra artikelnummer:

10256435

Oud artikelnummer:

464797

4697 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,2893
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 144,65

500 x € 0,2893

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Komdiameter 45.0 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 0.2432 GBP
Totale dikte 19.0 mm
Hangmethode Aanzuiging
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Transparant
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op