Menu Search

Enkelzijdige zuignap;19.0 mm

Deze doorzichtige PVC-zuignap is een ideale oplossing voor het opzetten van zelfhangende displays en maakt gebruik van een hangmethode met een groefkop. Kan eenvoudig worden bevestigd op schone, vlakke oppervlakken zoals glas.
Essentra artikelnummer:

10256275

Oud artikelnummer:

464780

7678 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,2278
3000 + € 0,1068
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 68,34

300 x € 0,2278

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Komdiameter 19.0 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 0.2208 GBP
Totale dikte 10.0 mm
Hangmethode Style 2
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Transparant
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op